Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Щеточный пыльник для основания/цоколя с вводом для кабеля

  • Щеточный пыльник для закрытия отверстий
Подробнее

№ в каталоге:

27230-111
Ваша цена:
--
List price (RRP):
Наличие у дистрибьютора

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: щеточный пыльник
  • Линейка изделий: Novastar
  • Тип: щеточный пыльник
  • Подходит для: шкаф
  • Цвет: черный
  • Ширина изделия: 110 мм

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Рекомендуемая продукция

Основание/цоколь с кабельным каналом (Novastar)
Основание/цоколь Novastar, высота 45 мм, ширина 553 мм, глубина 500 мм
№ в каталоге: 27230-070
Основание/цоколь с кабельным каналом (Novastar)
Основание/цоколь Novastar, высота 45 мм, ширина 553 мм, глубина 600 мм
№ в каталоге: 27230-071
Основание/цоколь с кабельным каналом (Novastar)
Основание/цоколь Novastar, высота 45 мм, ширина 553 мм, глубина 800 мм
№ в каталоге: 27230-072

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Щеточный пыльник для закрытия отверстий панели основания для кабельного ввода.

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Щеточный пыльник, Нейлон, цвет черный, 110 мм x 76 мм 1

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружено столкновение») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink