Вентиляторная крыша Novastar с 3 вентиляторами, высота вентилятора 25 мм, ширина 553 мм, глубина 600 мм
- Сетевой кабель 0,5 м, штекер IEC C14
- сталь, RAL 7021
- Крыша подходит для вентиляторов высотой 25 мм или 38 мм
- Включая заземление и кабели
- Приподнятая вентиляторная крыша (33 мм)
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Крыша шкафа
- Линейка изделий: Novastar
- Тип: Вентилятор
- Цвет: черно-серый
- Код цвета: RAL 7021
- Ширина изделия: 553 мм
- Глубина изделия: 600 мм
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
Крыши с вентиляторами являются компактными блоками активного охлаждения, которые не занимают места в шкафу. Вентиляторная крыша Novastar поставляется с вилкой C14 и заземлением.
При необходимости подъемные кольца заказываются отдельно.
Все дополнительные вентиляторы (для увеличения охлаждающей способности) заказываются отдельно.
При необходимости термостат или контроллер скорости вращения заказывается отдельно.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Вентиляторная крыша, приподнятая (33 мм), сталь, 1,5 мм, RAL 7021 | 1 | |
2 | Вентиляторная панель, сталь, 1 мм, оцинкованная, монтаж с наружной стороны, для 6 вентиляторов (3 установлены в один ряд сзади) | 1 | |
3 | Осевой вентилятор с защитной решеткой, 230 В перем. тока, 8 W, 84 ... 90 м³/ч 29 ... 30 дБ(А), высота 25 мм, с кабельной разводкой, Сетевой кабель 0,5 м с разъемом IEC 603230 C14 | 3 | |
4 | Колпачки, полиэтилен | 3 | |
5 | Крепежные детали и комплект заземления | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Каталог
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.