Основание/цоколь Novastar, высота 45 мм, ширина 553 мм, глубина 800 мм
- Допустимая статическая нагрузка 400 кг
- Регулируемые ножки, высота 57 мм ... 67 мм
- сталь, 1,5 мм, RAL 7021
- Отверстие кабельного ввода 110 x 76 мм
- С заземлением
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Цоколь
- Линейка изделий: Novastar
- Тип: Цоколь
- Цвет: черно-серый
- Код цвета: RAL 7021
- Высота изделия: 45 мм
- Ширина изделия: 553 мм
- Глубина изделия: 800 мм
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
Панель основания с кабельным вводом сзади через отверстие, вырезанное для прокладки кабеля. Отверстие покрыто пластиком. Возможность установки дополнительного щеточного буртика.
Щеточный пыльник заказывается отдельно.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Цоколь, сталь, 1,5 мм, высота 55 мм, RAL 7021; кабельный канал 110 мм × 76 мм, с пластиковой заглушкой | 1 | |
2 | Регулируемые ножки | 4 | |
3 | Крепежные детали и комплект заземления | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Каталог
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.