Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Держатель вентилятора Interscale с вентиляторами, 2 U, Ш 399, Г 310, 2 вентилятора (80 × 80 × 25)

  • Держатель вентилятора для установки на дне корпуса
  • Вентиляторы легко крепятся к держателю вентилятора с помощью демпфирующего вибрацию крепежного материала
  • Крепление держателей вентилятора фиксируется в настольном корпусе с помощью 2 пластиковых ножек или в 19-дюймовом корпусе с помощью 2 винтов.
  • Держатель вентилятора нельзя использовать вместе с монтажной пластиной (вместо этого используйте монтажную панель со встроенным держателем вентилятора)
  • Для технических данных вентиляторов, посмотрите, что входит в поставку
Подробнее

№ в каталоге:

24828-207
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (РРЦ):
--
Цена за шт. без НДС
Наличие у дистрибьютора

Data subject to change without notice

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: вентиляторный блок
  • Линейка изделий: Interscale
  • Тип: вентиляторный лоток
  • Входное напряжение пост. тока: 12 В мин.
  • Глубина изделия: 25 мм
  • Высота изделия: 80 мм
  • Ширина изделия: 80 мм
  • Температура окружающей среды, не более: 70 °C
  • Воздушный поток: 19 м³/ч
  • Уровень шума: 32 дБ (А)
  • Мощность: 2 W

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Рекомендуемая продукция

Фиксирующий шнур вентилятора Interscale
Фиксирующий шнур вентилятора Interscale
№ в каталоге: 20713-979

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Держатель вентилятора Interscale с вентиляторами, для настольных корпусов и 19-дюймовых шасси. Доступны в различных размерах и с тремя вариантами вентиляторов с расходом воздуха от 10 до 170 м3/ч.

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Держатель вентилятора с отверстиями для вентилятора, сталь, 1 мм, покрытие алюцинк 1
2 Вентилятор, 80 x 80 x 25 mm, 12 В пост. тока, объем воздушного потока 19 м³/ч, уровень шума 32 дБ(А), потребляемая мощность 2 Вт, температура окружающей среды –20 … +70 °C, длина кабеля 310 мм, соответствие VDE, CSA, сертификаты UL 2
3 Настольные корпуса: пластиковая ножка, PC, UL 94 V-0, цвет черный 4
4 Крепежные детали и руководство пользователя 1

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink