Корпус Minipac трапециевидной формы, настольный
- Настольное исполнение
- Толщина печатной платы 1,6 мм, шаг пазов 15,24 мм (3 HP)
- Длина D = 100 мм, ширина длинной стороны 74,2 мм, ширина короткой стороны 54,5 мм, высота 46,1 мм
- Вмещает 3 нестандартизированных печатных плат (высота 50, 60 и 65 мм, глубина 100 мм)
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Линейка изделий: Minipac
- Тип: настольный корпус
- Высота изделия: 75,6 мм
- Ширина изделия: 47,5 мм
- Глубина изделия: 100,5 мм
- Материал: алюминий
- Цвет: черный
- Поверхность: анодирование
- Степень защиты: IP 40
- Охлаждение: Без перфорации
- Форма: Трапеция
- Количество в упаковке: 1
- Длина: 100,5 мм
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
Трапециевидный корпус из алюминиевого профиля позволяет пользователю устанавливать 3 нестандартные печатные платы. Платы устанавливаются в пазы в корпусе из алюминиевого профиля. Обе стороны покрываются панелями толщиной 2,5 мм.
Другие размеры доступны по запросу.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | корпус, трапециевидной формы, Вертикальные стойки: алюминиевый профиль | 1 | |
2 | Боковая защитная крышка, 2,5 мм, анодирование | 2 | |
3 | Крепежный набор, руководство по эксплуатации | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.