Набор для монтажа вставного блока рамного типа PRO, экранированный, сплошная крышка, 1 разъем, высота 3 U, ширина стойки 8 HP, 167 мм
- Задняя стенка с выемкой для одного разъема (соответствует EN 60603, DIN 41612, типы конструкции: B, C, D, F, H, Q, R, S)
- Экструдированные боковые стенки с пазом справа и слева, для ввода печатной платы (стандартное положение платы только в левой боковой стенке)
- Сплошные крышки
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: кассета
- Тип: вставной модуль каркасного типа PRO
- Тип ручки: трапециевидная
- Высота стойки: 3 U
- Ширина стойки: 8 HP
- Глубина изделия: 167 мм
- ЭМС-экранирование: да
- Тип прокладки ЭМС: текстиль
- Тип задней панели: один вырез для разъема
- Тип крышки: верхняя крышка без перфорации
- Материал: алюминий
- Покрытие поверхности с лицевой стороны: анодирование
- Покрытие поверхности с тыльной стороны: анодирование
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
Защищает печатную плату от механических повреждений и электростатического разряда; для европлат; с заглушками; задняя панель с одним вырезом для одного разъема.
Направляющие, 2 фиксатора задней панели и крепление для печатной платы для слота 1 и слота 2 уже включены. Для установки дополнительных печатных плат без задних разъемов также требуются направляющая (номер детали 24812-101) и «крепление для печатной платы в слоте 2 и выше» (номер детали 24812-301 + винт, номер детали 24560-178).
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Передняя панель, анодированный U-образный профиль, тыльная поверхность электропроводящая, запрессованный центрирующий штифт | 1 | |
2 | Ручка, цвет серый, ПК (Lexan), RAL 7035, UL 94 V-0, EN 45545-2, R22 - R24, HL3 | 1 | |
3а | Задняя панель, сталь, оцинкованная, 1,5 мм, с выемкой для одного разъема, с креплением для печатных плат (слот 1) | 1 | |
4 | Боковая стенка, Вертикальные стойки: алюминиевый профиль, бесцветный, пассивированный, с пазом для печатной платы | 2 | |
5б | Крышка, сталь, оцинкованная, 1,0 мм, без перфорации | 2 | |
6 | Текстильный ЭМС-уплотнитель | 1 | |
7 | Монтажный комплект | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Каталог
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
Отчет об испытаниях
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.