Набор для монтажа вставных блоков рамного типа PRO, с кожухом, неэкранированный, высота 6 U, ширина стойки 14 HP, 227 мм
- Подходит для всех продуктов, соответствующих IEC-60297-3-101
- Защищает печатную плату от механических повреждений и электростатического разряда; для европлат
- Возможно использование разъемов в соответствии с EN 60603‐2 (DIN 41612)
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: кассета
- Тип: вставные модули PRO с кожухом
- Тип ручки: трапециевидная
- Высота стойки: 6 U
- Ширина стойки: 14 HP
- Глубина изделия: 227 мм
- ЭМС-экранирование: Нет
- Тип задней панели: один вырез для разъема
- Тип крышки: Кожух
- Материал: алюминий
- Покрытие поверхности с лицевой стороны: анодирование
- Покрытие поверхности с тыльной стороны: анодирование
- Охлаждение: с перфорацией
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
Защищает печатную плату от механических повреждений и электростатического разряда; для европлат.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Передняя панель, алюминий, 2,5 мм, анодирование, кромки необработанные | 1 | |
2 | Ручка, цвет серый, ПК (Lexan), RAL 7035, UL 94 V-0, EN 45545-2, R22 - R24, HL3 | 1 | |
3 | Боковая стенка, Вертикальные стойки: алюминиевый профиль, бесцветный, пассивированный, с пазом для печатной платы | 1 | |
4 | Кожух, алюминий, 1 мм, с перфорацией, задняя панель интегрирована | 1 | |
5 | Комплект для крепления (с крепежом печатной платы для слота 1) | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Каталог
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.