Horizontal Cable Channel Earthing Kit 4 mm² UL LSZH
- To ground the cable channel mounted at front using cable fingers
- Extremely necessary when cable bundles carry high voltage
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Линейка изделий: Varistar CP
- Тип изделия: Комплект заземления
- Тип: Комплект заземления
- Подходит для: шкаф
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
Cables carrying high voltage current may effect other cables in the bundle and hence electronics in the rack. The earting of the cable channel ensures that such mishaps are protected.
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Кабель заземления, цвет зеленый/желтый 4 мм² | 1 | |
2 | Монтажный комплект | 1 |
РЕСУРСЫ
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.