Электронный замок Varistar, ведомый, MLR 1000 для Varistar CP
- Электронные дверные ручки для шкафов Varistar
- Поворотная ручка размыкает переключающий контакт
- Встроенная функция визуализации, светодиодная индикация для сообщений о неисправностях и рабочих состояниях
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Замок
- Линейка изделий: Varistar
- Тип: Электронный замок
- Подходит для: Varistar CP
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
Электронный дверной замок с цифровым контактным интерфейсом. Ручка открывается при получении сигнала от внешнего устройства или электронного замка.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Складная ручка MLR1000 | 1 | |
1a | Электронный дверной замок MLR1000 с нажимной ручкой, дисплей с многоцветным светодиодным индикатором состояния | 1 | |
1b | Узловая точка (распределитель), блок питания через гнездо 12 В пост. тока, 40 мА (макс. 440 мА); диапазон температур от –20 до +70 °C | 1 | |
2 | Монтажный и кабельный комплект для Varistar CP | 1 | |
3 | Инструкция по сборке | 1 |
РЕСУРСЫ
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.