Последовательная система CPCI с подключаемым источником питания, высота 4 U, 9 слотов, с задним входом/выходом
- Система в соответствии с IEC60297‐3‐101, ‐102, ‐103 IEEE 1101.1, 1101.10/11; объединительная плата соответствует PICMG CPCI‐S.0
- Система с вертикальным каркасом для печатных плат. Для формата печатной платы 3U
- Объединительная плата с 9 слотами, 3U CompactPCI Serial (одновездочная топология Ethernet-сети), системный слот слева
- Отвод тепла с помощью вентиляторного блока с функцией горячей замены высотой 1 U
- Поддержка PCie до 3-го поколения, USB 2.0 и 3.0, SATA до версии 3.0, и Ethernet до 10 GBase-T
- Модернизируемый воздушный фильтр
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Система
- Число слотов: 9
- Тип: Крепление в 19-дюймовом шкафу
- Тип объединительной платы: 3 U CompactPCI Serial с Ethernet Star
- Передача данных: PCIe 3-го поколения
- Мощность на слот: 40 Вт
- Входное напряжение перем. тока: 100 – 240 В
- Направление воздушного потока: Снизу вверх
- Высота стойки: 4 U
- Тип источника питания: сменный источник питания (2)
- Источник питания в комплекте: да
- Задняя панель ввода-вывода: да
- Соответствует: PICMG CPCI-S.0 R2.0
- Глубина изделия: 275 мм
- Высота изделия: 177 мм
Поставщики в вашем регионе
Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:
Дистрибьютор | Количество | Дата наличия на складе | ||
---|---|---|---|---|
Информация отсутствует. |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
Система 4 U CompactPCI Serial с вертикальным каркасом для печатных плат на девять плат 3 U и одним сменным источником питания 3U.
Предложенные варианты доступны для заказа со склада сразу, другие конфигурации доступны по запросу.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Экранированное 19" шасси, алюминий; перфорированная верхняя крышка и панели; передние ручки | 1 | |
2 | Слот спереди; направляющие IEEE, включая ESD-зажимы (установлены внизу), для вертикального крепления печатных плат (3 U, глубина 160 мм) | 9 | |
3 | Cлот сзади; направляющие IEEE, включая ESD-зажимы (установлены внизу), для вертикального крепления печатных плат Rear I/O (3 U, глубина 80 мм) | 9 | |
4 | Объединительная плата CompactPCI Serial для печатных плат 3 U; 9 слотов,, системный слот слева (номер для заказа 23007-669) | 1 | |
5 | Силовая объединительная плата, 3 U, 8 HP с 2 x разъемом Powrblade (номер для заказа 23098-397) | 1 | |
6 | 19" блок питания, 300 Вт, 3 U, 8 HP (номер для заказа 11098-538); | 2 | |
7 | Входной сетевой модуль переменного тока, 3 U, 8 HP; сетевой фильтр A/C,, макс. ток 10 A | 2 | |
8 | Вентиляторный лоток с функцией горячей замены, выдвижной, 1 U, 3 × 12 вентиляторов В пост. тока | 1 | |
9 | FCM, Fan Control Modul | 1 | |
10 | Display for monitoring the alarms | 1 | |
11 | Reset Button | 1 | |
12 | Жгут проводов для соединения всех компонентов системы | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.