Заглушка EuropacPRO для винтового крепления к боковой панели, ширина 84 HP, 277,75 мм
- Для разного позиционирования горизонтальных рельсов, например при использовании печатной платы специального формата
- Степень перфорации 58 %
- Возможно использование в комбинации со всеми типами горизонтальных рельсов
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: крышка
- Линейка изделий: EuropacPRO
- Тип: с перфорацией
- Ширина стойки: 84 HP
- Глубина изделия: 277,75 мм
- Количество в упаковке: 1
- Комплектная установка: пара
- Момент затяжки: 2,1 N·m
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
Защитная крышка используется для электромагнитного экранирования или в качестве механической защиты. Ее можно прикрутить к боковой стенке.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Крыша, алюминий, 1,0 мм, диаметр отверстия 4,0 мм, хроматированная | 1 | |
2 | Нижняя крышка, алюминий, 1,0 мм, диаметр отверстия 4,0 мм, хроматированная | 1 | |
3 | Винт Torx 4 × 6, сталь, оцинкованная | 16 |
РЕСУРСЫ
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.