Система CPCI с PSB, высота 10 U, 14 слотов
- Система в соответствии с IEC60297‐3‐101, ‐102, ‐103 IEEE 1101.1, 1101,10/11); Объединительная плата, соответствует PICMG 2.16
- Система с вертикальным каркасом для печатных плат. Фронтальная плата: 6 U, глубина 160 мм; задний ввод/вывод: 6 U, глубина 80 мм
- Объединительная плата, PSB (объединительная плата с коммутацией пакетов), PICMG 2.16 16 слотов, 6 U, 64-разрядная (2 коммуникационных слота, 14 узловых слотов)
- Отвод тепла с помощью модуля вентиляторов, от передней части к задней
- Два 19-дюймовых источника питания CompactPCI, 300 Вт (3 U, 8 HP), подготовлена к установке двух дополнительных 19-дюймовых совместимых источников питания
- Подготовлена для мониторинга системы при помощи модуля мониторинга шасси (CMM)
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Система
- Число слотов: 16
- Тип: Крепление в 19-дюймовом шкафу
- Тип объединительной платы: 6 U CompactPCI с PSB
- Передача данных: 64-разрядная шина PCI; GbE
- Мощность на слот: 40 W
- Входное напряжение перем. тока: 100 – 240 В
- Направление воздушного потока: Спереди назад
- Высота стойки: 10 U
- Тип источника питания: сменный источник питания перем. тока (2)
- Источник питания в комплекте: да
- Задняя панель ввода-вывода: да
- Соответствует: PICMG 2.0 R3.0
- Глубина изделия: 275 мм
- Высота изделия: 443,7 мм
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
Система 10 U CompactPCI с PSB для четырнадцати печатных плат 6 U, четырнадцати печатных плат RTM и до четырех сменных источников питания 3U.
Модифицированные системы доступны по запросу.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Экранированное 19" шасси, алюминий; перфорированная передняя панель спереди и сзади, 19-дюймовый кронштейн в цвете RAL 9006; остальные части — пассивированные из алюминия; передние ручки (RAL 9005) | 1 | |
2 | Передний слот; направляющие IEEE, вкл. ESD-зажимы (установлены спереди снизу), для вертикальных плат (6 U, глубина 160 мм) | 16 | |
3 | Задний слот; направляющие IEEE, вкл. зажимы ESD (зажимы ESD, прикрепленные к передней нижней части), для вертикального крепления печатных плат Rear I/O (6 U, глубина 80 мм) | 16 | |
4 | Объединительная плата PSB для печатных плат 6 U, 64 -разрядная, 2 коммутационных слота, 14 узловых слотов, 2 сегмента CompactPCI, левый и правый системные слоты; номер детали 23006‐610 | 1 | |
5 | 19"-совместимый источник питания, ширина 300; высота (3 U, 8 HP; номер для заказа 13100‐143) | 2 | |
6 | Вытяжной вентилятор с плоским фильтром, 3 вентилятора, 24 В пост. тока, 270 м3/ч (160 куб. футов в мин.) | 1 | |
7 | Передняя панель, установка спереди, 3 U, 8 HP, пространство для двух дополнительных источников питания | 2 | |
8 | Выключатель постоянного тока спереди | 1 | |
9 | Вход переменного тока (разъем IEC), модуль сетевого фильтра, предохранитель, 6 U, 8 HP | 1 | |
10 | Передняя панель, установка сзади, 6 U, 8 HP | 1 | |
11 | Передняя панель, установка спереди, 3 U, 4 HP, крышка для дополнительного модуля CMM | 2 | |
12 | Жгут проводов для соединения всех компонентов системы | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.