Откидная ручка CompacPRO, 3 + высота 4 U, ширина стойки 42 HP
- Допустимая нагрузка 20 кг
- Несущая штанга регулируется с шагом 30° нажатием кнопки
- С несущей штангой с порошковым покрытием
- Ручка позволяет пользователю иметь лучший обзор передней стороны корпуса в случае настольного использования
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Ручка
- Подходит для: Корпуса
- Тип ручки: Откидная ручка
- Ширина стойки: 42 HP
- Материал: алюминий
- Количество в упаковке: 1
- Длина: 180 мм
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
Ручка для опоры и переноса может быть использована для переноски корпуса, ею также можно подпирать корпус.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Штанга для переноски, алюминиевый профиль, порошковое покрытие, RAL 7016 | 1 | |
2 | Боковая секция ручки, Отлитый под давлением цинк, порошковое покрытие, длина 180 мм | 2 | |
3 | Защитная вставка, сталь, 1,5 мм, цвет черный | 2 | |
4 | Крепежный материал, включая шаблон для сверления боковой панели | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Каталог
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.