Комплект для ЭМС-экранирования RatiopacPRO, передняя панель крепится к боковой панели, высота 3 U
- Для вертикального ЭМС-экранирования между передней/задней панелью и боковой стенкой
- Комплекта поставки достаточно для одного корпуса
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: комплект для экранирования
- Линейка изделий: RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR
- Высота стойки: 3 U
- Материал: Токопроводящий нейлон
- Количество в упаковке: 4
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
Для вертикального ЭМС-экранирования между передней или задней панелью и боковой стенкой. Кронштейн можно прикрепить винтами к боковой панели; кронштейн совместим с прокладками из текстиля или нержавеющей стали.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Опорный профиль ЭМС, Вертикальные стойки: алюминиевый профиль | 4 | |
2 | Текстильный ЭМС-уплотнитель, наполнитель: вспененный материал, оболочка: ткань с медно-никелевым покрытием | 2 | |
3 | Монтажный комплект | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Каталог
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
Отчет об испытаниях
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.