Боковая панель EuropacPRO для текстильного уплотнителя, тип R, 6 U, 175 мм
- Для высоких механических нагрузок до 25 g (ударопрочность, вибростойкость соответствуют IEC 61587-DL 3)
- Для высоких механических нагрузок, 19-дюймовый кронштейн 3,5 мм и боковая стенка 3 мм, приштампованы, с бесцветным пассивирующим покрытием, лицевая поверхность анодированная
- Концепция ЭМС-экранирования для передней/задней сторон с использованием текстильного уплотнителя ЭМС
- Четыре монтажных отверстия на каждом 19-дюймовом кронштейне обеспечивают повышенную устойчивость при привинчивании блочного каркаса к шкафу или открытой стойке
- С отверстиями для ручки
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: боковая панель
- Линейка изделий: EuropacPRO
- Тип: тип R
- Высота стойки: 6 U
- Глубина платы: 175 мм
- Количество в упаковке: 1
- Комплектная установка: пара
- Глубина изделия: 175 мм
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
Боковая стенка, тип R, приштампованная к 19-дюймовому кронштейну для текстильного уплотнителя, с отверстиями для ручки и четырьмя монтажными отверстиями на каждом 19-дюймовом кронштейне.
Передняя ручка заказывается отдельно.
Другие размеры доступны по запросу.
Винты для крепления горизонтальных реек и верхней/нижней крышки заказываются отдельно.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Левая боковая панель, тип R, алюминий, 3 мм, Вертикальные стойки: алюминиевый профиль, пассивированная, лицевая поверхность анодированная, 19-дюймовый кронштейн приштампован к боковой стенке | 1 | |
2 | Правая боковая панель, тип R, алюминий, 3 мм, Вертикальные стойки: алюминиевый профиль, пассивированная, лицевая поверхность анодированная, 19-дюймовый кронштейн приштампован к боковой стенке | 1 |
РЕСУРСЫ
Чертежи
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.