Направляющая стандартного типа, поликарбонат, 280 мм, ширина канавки 2 мм, цвет: красный/серебристый, 10 шт.
- Пластиковые направляющие стандартного типа нового поколения для надежной фиксации печатных плат или вставных блоков
- Значительно повышенная устойчивость, благодаря оптимизированной конструкции и высококачественному материалу (поликарбонат)
- Улучшенные свойства противопожарной безопасности, соответствует требованиям EN 45545-2 R22, R23 и R24 с HL3
- «Не содержат галогенов», согласно IEC 61249-2-21
- Могут быть закреплены на горизонтальных рельсах (алюминиевый экструдированный профиль) или на панелях толщиной 1,5 мм
- Для более высоких требований в отношении ударных нагрузок и вибрации направляющие могут прикручиваться болтами к горизонтальной рейке (тип H и тип R)
- Доступен дополнительный зажим ESD для проводящего контакта между печатной платой и горизонтальным рельсом
- Температура хранения: от -40 °C до 130 °C
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: направляющая
- Тип: стандартный
- Подходит для: блочные каркасы; корпуса; шасси 19 дюймов; системы
- Глубина платы: 280 мм
- Ширина паза: 2
- Материал: поликарбонат
- Цвет: Красный
- Соответствует: EN 45545-2
- Количество в упаковке: 10
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
Новое поколение направляющих типа «принадлежность» для печатных плат или вставных блоков. Образует надежный интерфейс между механическими компонентами блочного каркаса и подузлами.
Обратите внимание, что поставки доступны в указанных стандартных товарных партиях (товарная партия, например, 5 шт., 10 шт., 50 шт. и т. д.). Другие объемы заказов (например, 2 шт.) могут округляться вверх до следующего возможного размера стандартной товарной партии.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Тип части заголовка для направляющих — Стандартный, PC, цвет красный, RAL 3000, UL 94 V-0, улучшенные свойства противопожарной безопасности, Соответствует требованиям EN 45545-2 HL3 | 10 |
РЕСУРСЫ
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.