Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Направляющая с кодированием для CompactPCI / VME64 x, поликарбонат, 280 мм, ширина канавки 2,5 мм, составная, цвет: серый/серебристый, 10 шт.

  • НОВОЕ поколение с пластмассовыми направляющими кодирующего типа для надежной фиксации печатных плат или вставных блоков
  • Значительно повышенная устойчивость, благодаря оптимизированной конструкции и высококачественному материалу (поликарбонат)
  • Улучшенные свойства противопожарной безопасности, соответствует требованиям EN 45545-2 R22, R23 и R24 с HL3
  • «Не содержат галогенов», согласно IEC 61249-2-21
  • Могут быть закреплены на горизонтальных рельсах (алюминиевый экструдированный профиль) или на панелях толщиной 1,5 мм
  • Для более высоких требований в отношении ударных нагрузок и вибрации направляющие могут прикручиваться болтами к горизонтальной рейке (тип H и тип R)
  • Доступен дополнительный зажим ESD для проводящего контакта между печатной платой и горизонтальным рельсом
  • Температура хранения: от -40 °C до 130 °C
Подробнее

№ в каталоге:

24568-341
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (РРЦ):
--
Цена за шт. без НДС
Наличие у дистрибьютора

Data subject to change without notice

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: направляющая
  • Тип: Кодирование
  • Подходит для: блочные каркасы; корпуса; шасси 19 дюймов; системы
  • Глубина платы: 280 мм
  • Ширина паза: 2,5
  • Материал: Поликарбонат; алюминий
  • Цвет: Серый; серебристый
  • Соответствует: EN 45545-2
  • Количество в упаковке: 10

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Принадлежности

24560141.tif image
Винт со сферо-цилиндрической головкой, Torx, диаметр 2,5 мм, длина 9,3 мм, саморез, стальной оцинкованный
№ в каталоге: 24560-141
esd-зажим europac pto
Антистатический зажим для направляющей
№ в каталоге: 24560-255
Coding PEG for IEL + IET handle and guide rails with coding
Кодирование для ручки IEL/IET и направляющей IEEE
№ в каталоге: 20817-501
направляющие
Направляющая с кодирующим зажимом IEEE ESD, центрирующий штифт
№ в каталоге: 24560-256

Рекомендуемая продукция

Направляющая типа IEEE
Направляющая с кодированием для CompactPCI / VME64 x, поликарбонат, 220 мм, ширина канавки 2,5 мм, цвет: серый
№ в каталоге: 64568-112

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Новое поколение направляющих кодирующего типа для печатных плат или вставных блоков. Образует надежный интерфейс между механическими компонентами блочного каркаса и подузлами. Благодаря оптимизированной конструкции и новому высококачественному пластиковому материалу не только была значительно повышена устойчивость, но и были улучшены противопожарные свойства. Which means the material ensures a low flammability, low smoke toxicity and density and fulfills the EN 45545-2 (Fire Safety in Railway Vehicle) requirements sets R22, R23 and R24 with the

Обратите внимание, что поставки доступны в указанных стандартных товарных партиях (товарная партия, например, 5 шт., 10 шт., 50 шт. и т. д.). Другие объемы заказов (например, 2 шт.) могут округляться вверх до следующего возможного размера стандартной товарной партии.

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink