Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Заглушка EuropacPRO для винтового крепления к боковой панели повышенной прочности, ширина 84 HP, 275 мм

  • Степень перфорации 58 %
Подробнее

№ в каталоге:

24568-032
Ваша цена:
--
List price (RRP):
Наличие у дистрибьютора

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: заглушка
  • Линейка изделий: EuropacPRO
  • Тип: с перфорацией
  • Ширина изделия: 84 HP
  • Глубина изделия: 275 мм
  • Количество в упаковке: 2

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Принадлежности

ЭМС-экранирование – нержавеющая сталь, cover plate to horizontal rail (EuropacPRO/-rugged)
Комплект для ЭМС-экранирования EuropacPRO, заглушка крепится к горизонтальным рельсам, из нержавеющей стали, ширина 84 HP, 10 шт.
№ в каталоге: 24560-245
ЭМС-экранирование – нержавеющая сталь, cover plate to horizontal rail (EuropacPRO/-rugged)
Комплект для ЭМС-экранирования EuropacPRO, заглушка крепится к горизонтальным рельсам, из нержавеющей стали, ширина 84 HP, 100 шт.
№ в каталоге: 24560-246

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Защитная крышка используется для электромагнитного экранирования или в качестве механической защиты.

Дополнительно предоставляется механизм блокировки верхней крышки, который также фиксирует верхнюю крышку на передней и задней направляющих.

4 контактных ЭМС‐пружины из нержавеющей стали на каждый блочный каркас необходимы для экранирования, заказываются отдельно.

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Крышка, с перфорацией, алюминий, 1,0 мм, диаметр отверстия 4,0 мм, passivated; Perforation degree 58 % 2
2 Винты, Torx 4 × 6, сталь, оцинкованный 16

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружено столкновение») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink