Прочный задний угловой профиль EuropacPRO CPCI для текстильной ЭМС-прокладки для боковой панели, 6 U
- Требуется для экранирования задней стороны
- Также возможно применение в качестве элемента передней облицовки при использовании с 19" кронштейна с регулируемой глубиной установки
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Профиль
- Тип: типа "rugged"
- Подходит для: блочные каркасы
- Высота стойки: 6 U
- Высота изделия: 265,9 мм
- Количество в упаковке: 1
- Комплектная установка: пара
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
Угловой профиль закрывает слот между боковой панелью и задней панелью блочного каркаса. Необходим для надлежащего ЭМС-экранирования.
Текстильный уплотнитель ЭМС заказывается отдельно.
Угловой профиль не используется с адаптером для крепления с обратной стороны.
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Задний угловой профиль повышенной прочности для текстильного ЭМС-уплотнителя, левый, Вертикальные стойки: алюминиевый профиль, протравленный | 1 | |
2 | Задний угловой профиль повышенной прочности для текстильного ЭМС-уплотнителя, правый, Вертикальные стойки: алюминиевый профиль, протравленный | 1 |
РЕСУРСЫ
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.