Сборочные детали для компонентов повышенной прочности, винт со сферо-цилиндрической головкой и резьбовым соединением, под отвертку Torx, M4 x 8
- Винты для следующих креплений: прочная боковая панель — горизонтальная рейка, Прочная боковая панель — заглушка, прочная боковая панель — задний уголок
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: комплект крепежных деталей
- Тип: Винт с полукруглой головкой
- Подходит для: блочные каркасы
- Размер резьбы: М4
- Длина: 8 мм
- Материал: нержавеющая сталь
- Количество в упаковке: 100
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
Детали для сборки с резьбовым соединением для прочной боковой панели, горизонтальной рейки, заглушек, заднего уголка.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Винт со сферо-цилиндрической головкой, нержавеющая сталь, и резьбовым соединением, Torx M4 x 8 | 100 |
РЕСУРСЫ
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.