Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Сборочные детали для компонентов повышенной прочности, винт с потайной головкой и резьбовым соединением, под отвертку Torx, M4 x 14

  • Винты для следующих креплений: Прочная боковая панель — горизонтальная рейка, Прочная боковая панель — заглушка, Прочная боковая панель — задний угол
Подробнее

№ в каталоге:

24566-101
Ваша цена:
--
List price (RRP):
Наличие у дистрибьютора

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: комплект крепежных деталей
  • Тип: Винт с потайной головкой
  • Подходит для: блочные каркасы
  • Размер резьбы: М4
  • Длина: 14 мм
  • Материал: нержавеющая сталь
  • Количество в упаковке: 100

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе Цена
Информация отсутствует.

Рекомендуемая продукция

Screws for rugged units, horizontal rail - side panel - cover plate - rear angle
Сборочные детали для компонентов повышенной прочности, винт с потайной головкой и резьбовым соединением, M4 x 18
№ в каталоге: 24566-100
Screws for rugged units, horizontal rail - side panel - cover plate - rear angle
Сборочные детали для компонентов повышенной прочности, винт со сферо-цилиндрической головкой и резьбовым соединением, под отвертку Torx, M4 x 10
№ в каталоге: 24566-103

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Детали для сборки с резьбовым соединением для прочной боковой панели, горизонтального рельса, заглушек, заднего уголка.

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Винт с потайной головкой, нержавеющая сталь, и резьбовым соединением, Torx M4 x 14 100

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружено столкновение») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink