EuropacPRO Cover Plate Locking Kit
- Дополнительная фиксация верхней крышки повышенной прочности
- Can be combined with horizontal Type R and H
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: принадлежности и компоненты
- Подходит для: блочные каркасы
- Момент затяжки: 0,6 N·m
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
Дополнительная защита верхней крышки повышенной прочности от ударных нагрузок и вибрации. Изделие привинчивается к верхней/нижней крышке. Подвижный винт крепится под горизонтальными рейками и, таким образом, обеспечивает дополнительное крепление.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Фиксирующая крышка, отлитый под давлением цинк, никелированный | 4 | |
2 | Винт с потайной головкой, сталь, оцинкованный, M2.5 x 6, шлиц Torx | 8 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.