Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Задний угловой профиль EuropacPRO для текстильной ЭМС-прокладки для боковой панели, высота 6 U

  • Требуется для экранирования сзади
  • Также можно использовать спереди, если используется регулируемый по глубине 19-дюймовый опорный кронштейн
Подробнее

№ в каталоге:

24564-499
Ваша цена:
--
List price (RRP):
Наличие у дистрибьютора

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: кожух
  • Тип: Задний угол
  • Подходит для: блочные каркасы
  • Высота изделия: 6 U
  • Высота: 265,9 мм
  • Количество в упаковке: 2

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Принадлежности

задняя панель, с перфорацией, экранируемые (текстиль)
Комплект текстильных уплотнителей для ЭМС-экранирования передней панели, от −40 до +70 °C, высота 6 U, 10 шт.
№ в каталоге: 21101-855
ЭМС-экранирование – текстиль, for front panels, 19" bracket/corner profile, -40 °C ... +85 °C
Комплект текстильных уплотнителей для ЭМС-экранирования передней панели, от −40 до +85 °C, высота 6 U, 10 шт.
№ в каталоге: 21102-855

Рекомендуемая продукция

Винт со сферо-цилиндрической головкой Torx
Винт со сферо-цилиндрической головкой, Torx, сталь с цинковым покрытием, M4 × 6 мм, 100 шт.
№ в каталоге: 24560-135
Screws for rugged units, horizontal rail - side panel - cover plate - rear angle
Монтажный набор для компонентов повышенной прочности, квадратная гайка, M4
№ в каталоге: 24560-140
Передняя панель, лицевая поверхность анодированная, тыльная поверхность протравлена, экранируемые (текстиль), сборка на винтах
Передняя панель, модернизированное экранирование, высота 6 U, ширина стойки 84 HP
№ в каталоге: 20848-189
Передняя панель, лицевая поверхность анодированная, тыльная поверхность протравлена, экранируемые (текстиль), петли – снизу
Комплект передней панели, экранированный, нижнее крепление на петлях, высота 6 U, ширина стойки 84 HP
№ в каталоге: 20848-604
передняя панель, передний анодированный и задний пассивированный, экранированные (текстиль), боковой шарнир в сборе
Передняя панель, анодированная спереди, проводящая сзади, экранированная, с петлями сбоку, 6 U, 84 HP
№ в каталоге: 20848-617

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Задний угловой профиль EuropacPRO для текстильной ЭМС-прокладки, из алюминиевого экструдированного профиля с протравленной поверхностью. Задний кожух нельзя установить одновременно.

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Угловый профиль, задний, алюминиевые экструдированные профили, бесцветное хроматирование 2

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружено столкновение») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink