"EuropacPRO 19"" Bracket for Textile Gasket, Type F, Handle Holes, 6 U"
- 19" кронштейн привинчивается к горизонтальной рейке на боковой стенке
- Для текстильной ЭМС-прокладки
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Кронштейн
- Линейка изделий: EuropacPRO
- Тип: тип F
- Подходит для: блочные каркасы
- Материал: алюминий
- Высота стойки: 6 U
- Количество в упаковке: 1
- Комплектная установка: пара
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
Комплекты 19-дюймовых кронштейнов подходят для боковой панели типа F. Подходят для ЭМС-прокладок из текстильного материала и с отверстиями под ручку или без них.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Левый кронштейн 19 дюйма, Вертикальные стойки: алюминиевый профиль, тыльная поверхность: токопроводящая, лицевая поверхность: анодирование, без отверстий для ручки | 1 | |
2 | Правый кронштейн 19 дюйма, Вертикальные стойки: алюминиевый профиль, тыльная поверхность: токопроводящая, лицевая поверхность: анодирование, без отверстий для ручки | 1 |
РЕСУРСЫ
Каталог
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.