"EuropacPRO 19"" Subrack Kit for Backplane, Light, Unshielded, 6 U, 295 mm"
- Блочный каркас с боковой панелью типа L («облегченная») со встроенными 19-дюймовыми опорными кронштейнами
- Горизонтальная рейка типа «light»
- Алюминиевая конструкция
- Задние горизонтальные рейки для монтажа объединительной платы с изоляционной полоской
- Макс. вес устанавливаемого оборудования до 7,5 кг
- Поставляется в компактной плоской упаковке
- Внутренние и внешние размеры соответствуют IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1
- Возможны дополнительные изменения, например, дополнительные вырезы или отверстия, различные размеры или варианты цвета
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: блочный каркас
- Высота стойки: 6 U
- Ширина стойки: 84 HP
- Глубина изделия: 295 мм
- Для монтажа: Объединительная плата
- Глубина платы: 160 мм; 220 мм; 280 мм / 160 мм; 220 мм; 280 мм / 160 мм; 220 мм; 280 мм
- ЭМС-экранирование: Нет
- Статическая нагрузка: 7,5 кг
- Ручка входит в комплект поставки: Нет
- Способ монтажа: шкаф
- Соответствует: IEC 60297-3-100; IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1
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
Блочный каркас без ЭМС-экранирования, для монтажа на объединительной плате, легкий вариант.
Блочный каркас не подготовлен для установки элементов экранирования, возможно дооснащение для класса защиты IP 20
Индивидуальная конфигурация: широкий выбор вариантов по высоте, ширине и глубине; направляющие для самых разных применений; выбор вариантов внутреннего оснащения, принадлежностей и монтажного материала.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Боковая панель типа L,, алюминий, 2 мм, пассивированная, со встроенным 19-дюймовым опорным кронштейном | 2 | |
2а | Передняя горизонтальный рельс (L-KD) | 2 | |
2b | Задняя горизонтальная рейка (L-ST) | 2 | |
2c | Центр задней горизонтальной рейки (H-ST) | 1 | |
3 | Рейка с резьбовыми отверстиями, спереди и сзади (предустановленные) | 6 | |
4 | Изолирующая полоса (предустановлена) | 4 | |
5 | Комплект крепежных деталей, руководство по эксплуатации | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Каталог
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.