Передняя рама для ЭМС-экранирования для монтажа горизонтальных печатных плат, высота 3 U, ширина стойки 20 HP
- Установка передней рамы обеспечивает контакт между блочными каркасами и узлами
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: боковая панель
- Линейка изделий: EuropacPRO
- Высота стойки: 3 U
- Ширина стойки: 20 HP
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
Установка передней рамы обеспечивает контакт между блочными каркасами и узлами. Она должна использоваться, если заказчик выбрал комплект для горизонтального монтажа печатной платы.
H=128,40 мм, h1=h2= 13,23 мм
Контактная лента ЭМС, нержавеющая сталь, см. раздел «Подузлы/передние панели».
Принадлежности заказываются отдельно.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Горизонтальная крышка, алюминий, 2,5 мм, лицевая поверхность анодированная, задняя сторона пассивированная | 2 | |
2 | Вертикальная накладка, алюминиевый экструдированный профиль, пассивированная | 2 | |
3 | Прокладка ЭМС из нержавеющей стали для горизонтального рельса / вертикальной накладки | 2 |
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.