Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

"EuropacPRO 19"" Subrack Kit for Backplane, Shielded, 6 U, 295 mm"

  • Блочный каркас с боковой стенкой типа F («гибкий»), передний 19-дюймовый кронштейн входит в комплект поставки, depth-adjustable 19" bracket sold separately (not included in items delivered)
  • Поставляется в компактной плоской упаковке
  • Возможны дополнительные изменения, например, дополнительные вырезы или отверстия, различные размеры или варианты цвета
  • ЭМС экранирующее действие 40 дБ при 1 ГГц, 30 дБ при 2 ГГц, при условии, что передняя часть закрыта экранированными передними панелями, (по VG 95373, часть  15)
  • IP 20, в соответствии с требованиями IEC 60529
  • Алюминиевая конструкция
  • Внутренние и внешние размеры соответствуют IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1
  • Задний горизонтальный рельс для монтажа объединительной платы с изолирующей полосой
  • Горизонтальная рейка типа «light»
Подробнее

№ в каталоге:

24563-443
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (РРЦ):
--
Цена за шт. без НДС
Наличие у дистрибьютора

Data subject to change without notice

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: блочный каркас
  • Высота стойки: 6 U
  • Ширина стойки: 84 HP
  • Глубина изделия: 295 мм
  • Для монтажа: Объединительная плата
  • Глубина платы: 160 мм; 220 мм; 280 мм / 160 мм; 220 мм; 280 мм / 160 мм; 220 мм; 280 мм
  • ЭМС-экранирование: да
  • Тип прокладки ЭМС: текстиль
  • Статическая нагрузка: 11 кг
  • Ручка входит в комплект поставки: Нет
  • Способ монтажа: шкаф
  • Соответствует: IEC 60297-3-103
  • Количество в упаковке: 1

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Принадлежности

горизонтальный рельс
Задний горизонтальный рельс типа АВ для направляющих задних печатных плат ввода/вывода, 84 HP
№ в каталоге: 34561-584
24560130.tif image
Винт со сферо-цилиндрической головкой, под отвертку Torx, с функцией заземления, стальной оцинкованный, M4 × 14 мм, 100 шт.
№ в каталоге: 24560-130
24560155.tif image
Винт со сферо-цилиндрической головкой, под отвертку Torx, с функцией заземления, стальной оцинкованный, M4 × 10 мм, 100 шт.
№ в каталоге: 24560-155
поддержка печатной платы
Комплект для комбинированного монтажа для шасси, ширина стойки 84:0 HP
№ в каталоге: 24562-484
монтажная панель
Монтажная панель EuropacPRO для использования с заглушкой, ширина стойки 84 HP, длина панели 220 мм
№ в каталоге: 34563-024
20848189.tif image
Front Panel, U-profile, Refrofit Shielding, 6 U, 84 HP, 2,5 mm, Al, Front Anodized, Rear Conductive
№ в каталоге: 20848-189
20848-601.601.tif image
Front Panel Kit, Shielded, Bottom Hinged, 6 U, 84 HP, 2,5 mm, Al, Front Anodized, Rear Conductive
№ в каталоге: 20848-604
20848-611.611.tif image
Front Panel, Shielded, Side Hinged, 6 U, 84 HP, 2,5 mm, Al, Front Anodized, Rear Conductive
№ в каталоге: 20848-617

Рекомендуемая продукция

Направляющая стандартного типа, 160 мм
Направляющая стандартного типа, поликарбонат, 220 мм, ширина канавки 2 мм, красная
№ в каталоге: 64568-002
Тип принадлежности: направляющая
Направляющая типа «Принадлежность», поликарбонат, 220 мм, ширина канавки 2 мм, красная
№ в каталоге: 64568-006
разделительная панель
Разделительная панель EuropacPRO, высота 6 U, 220 мм
№ в каталоге: 34562-764
дефлектор
Дефлектор без передней панели, высота 6 U, ширина стойки 4 HP, глубина 220 мм
№ в каталоге: 34562-827
c-образный профиль телескопических направляющих
Адаптер С-образного профиля для блочных каркасов, смонтированных в шкафах, 295 мм
№ в каталоге: 24562-455
вентилятор 19 для крепления к блочному каркасу
Соединительный кронштейн, EuropacPRO
№ в каталоге: 21101-954
набор крепежных материалов для монтажа 19
"19"" Assembly Kit M6, Screw, Washer, Nut; 8 pieces"
№ в каталоге: 21100-435

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

ЭМС-экранированный блочный каркас для установки объединительной платы, задняя сторона закрыта задней панелью.

Индивидуальная конфигурация: широкий выбор вариантов по высоте, ширине и глубине; направляющие для самых разных применений; выбор вариантов внутреннего оснащения, принадлежностей и монтажного материала.

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 19-дюймовый кронштейн для текстильного ЭМС-уплотнителя 2
2 Угловой профиль, задний, для текстильного ЭМС-уплотнителя 2
3 Боковая стенка типа F 2
4 Передняя горизонтальный рельс (L-KD) 2
4a Задняя горизонтальная рейка (L‐KD) 2
4b Задняя горизонтальная рейка (L‐ST) для монтажа кроссплат с изолирующей полосой 2
4c Средняя горизонтальная рейка (ST) 1
5 Рейка с резьбовыми отверстиями (предустановлена) 8
6 Изолирующая планка, установлена 4
7 Защитная ЭМС-крышка 2
8 ЭМС-уплотнитель (предустановлен) 1
9 Задняя панель 1
10 Монтажный комплект 1
11 Рейка с отверстиями (предустановлена) 2
12 Руководство по эксплуатации 1

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink