"EuropacPRO 19"" Subrack Kit for Backplane, Shielded, 6 U, 235 mm"
- Блочный каркас с боковой стенкой типа F («гибкий»), передний 19-дюймовый кронштейн входит в комплект поставки, depth-adjustable 19" bracket sold separately (not included in items delivered)
- Поставляется в компактной плоской упаковке
- Возможны дополнительные изменения, например, дополнительные вырезы или отверстия, различные размеры или варианты цвета
- ЭМС экранирующее действие 40 дБ при 1 ГГц, 30 дБ при 2 ГГц, при условии, что передняя часть закрыта экранированными передними панелями, (по VG 95373, часть 15)
- IP 20, в соответствии с требованиями IEC 60529
- Алюминиевая конструкция
- Внутренние и внешние размеры соответствуют IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1
- Задний горизонтальный рельс для монтажа объединительной платы с изолирующей полосой
- Горизонтальная рейка типа «light»
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: блочный каркас
- Высота стойки: 6 U
- Ширина стойки: 84 HP
- Глубина изделия: 235 мм
- Для монтажа: Объединительная плата
- Глубина платы: 160 мм; 220 мм / 160 мм; 220 мм
- ЭМС-экранирование: да
- Тип прокладки ЭМС: текстиль
- Статическая нагрузка: 11 кг
- Ручка входит в комплект поставки: Нет
- Способ монтажа: шкаф
- Соответствует: IEC 60297-3-103
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
ЭМС-экранированный блочный каркас для установки объединительной платы, задняя сторона закрыта задней панелью.
Индивидуальная конфигурация: широкий выбор вариантов по высоте, ширине и глубине; направляющие для самых разных применений; выбор вариантов внутреннего оснащения, принадлежностей и монтажного материала.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | 19-дюймовый кронштейн для текстильного ЭМС-уплотнителя | 2 | |
2 | Угловой профиль, задний, для текстильного ЭМС-уплотнителя | 2 | |
3 | Боковая стенка типа F | 2 | |
4 | Передняя горизонтальный рельс (L-KD) | 2 | |
4a | Задняя горизонтальная рейка (L‐KD) | 2 | |
4b | Задняя горизонтальная рейка (L‐ST) для монтажа кроссплат с изолирующей полосой | 2 | |
4c | Средняя горизонтальная рейка (ST) | 1 | |
5 | Рейка с резьбовыми отверстиями (предустановлена) | 8 | |
6 | Изолирующая планка, установлена | 4 | |
7 | Защитная ЭМС-крышка | 2 | |
8 | ЭМС-уплотнитель (предустановлен) | 1 | |
9 | Задняя панель | 1 | |
10 | Монтажный комплект | 1 | |
11 | Рейка с отверстиями (предустановлена) | 2 | |
12 | Руководство по эксплуатации | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Каталог
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
Отчет об испытаниях
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.