Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

"EuropacPRO 19"" Subrack Kit for Backplane, Retrofit Shielding, 6 U, 355 mm"

  • Блочный каркас с боковой стенкой типа F («гибкий»), передний 19-дюймовый кронштейн входит в комплект поставки, depth-adjustable 19" bracket sold separately (not included in items delivered)
  • Задний горизонтальный рельс для монтажа объединительной платы с изолирующей полосой
  • Алюминиевая конструкция
  • IP 20, в соответствии с требованиями IEC 60529
  • Возможны дополнительные изменения, например, дополнительные вырезы или отверстия, различные размеры или варианты цвета
  • Поставляется в компактной плоской упаковке
  • Горизонтальная рейка типа «light»
  • Внутренние и внешние размеры соответствуют IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1
Подробнее

№ в каталоге:

24563-434
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (РРЦ):
--
Цена за шт. без НДС
Наличие у дистрибьютора

Data subject to change without notice

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: блочный каркас
  • Высота стойки: 6 U
  • Ширина стойки: 84 HP
  • Глубина изделия: 355 мм
  • Для монтажа: Объединительная плата
  • Глубина платы: 160 мм; 220 мм; 280 мм; 340 мм / 160 мм; 220 мм; 280 мм; 340 мм / 160 мм; 220 мм; 280 мм; 340 мм / 160 мм; 220 мм; 280 мм; 340 мм
  • ЭМС-экранирование: Нет
  • Тип прокладки ЭМС: Stainless Steel (retrofittable)
  • Статическая нагрузка: 11 кг
  • Ручка входит в комплект поставки: Нет
  • Способ монтажа: шкаф
  • Соответствует: IEC 60297-3-103
  • Количество в упаковке: 1

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Принадлежности

горизонтальный рельс
Задний горизонтальный рельс типа АВ для направляющих задних печатных плат ввода/вывода, 84 HP
№ в каталоге: 34561-584
24560130.tif image
Винт со сферо-цилиндрической головкой, под отвертку Torx, с функцией заземления, стальной оцинкованный, M4 × 14 мм, 100 шт.
№ в каталоге: 24560-130
24560155.tif image
Винт со сферо-цилиндрической головкой, под отвертку Torx, с функцией заземления, стальной оцинкованный, M4 × 10 мм, 100 шт.
№ в каталоге: 24560-155
поддержка печатной платы
Комплект для комбинированного монтажа для шасси, ширина стойки 84:0 HP
№ в каталоге: 24562-484
34562760.tif image
Монтажная плата для корпусов и блочных каркасов, 84 НР, глубина 340 мм
№ в каталоге: 34562-760
N01062-TopCoverSubracksRender-EN-24560079
Заглушка EuropacPRO для винтового крепления к боковой панели, ширина 84 HP, 295 мм
№ в каталоге: 24560-080
Задний кожух EuropacPRO
Задний кожух EuropacPRO для ЭМС-прокладки из нержавеющей стали, высота 6 U, ширина стойки 84 HP
№ в каталоге: 34561-764
N01062-TopCoverSubracksRender-EN-24560079
Заглушка EuropacPRO для винтового крепления к боковой панели, ширина 84 HP, 355 мм
№ в каталоге: 24560-081
монтажная панель
Монтажная панель EuropacPRO для использования с заглушкой, ширина стойки 84 HP, длина панели 340 мм
№ в каталоге: 34563-028
горизонтальный рельс
Горизонтальная рейка, передняя, тип L-KD, облегченного типа, короткая кромка, 84 HP
№ в каталоге: 34560-184
19" Bracket Plus
Задний уголок EuropacPRO для ЭМС-уплотнителя из нержавеющей стали для боковой панели, высота 6 U
№ в каталоге: 24561-498
передняя панель
Front Panel, Unshielded, 6 U, 84 HP, 2,5 mm, Al, Front Anodized, Rear Conductive
№ в каталоге: 30838-204
20838-273.273.tif image
Front Panel Kit, Unshielded, Bottom Hinged, 6 U, 84 HP, 2,5 mm, Al, Anodized
№ в каталоге: 20838-276
20848-611.611.tif image
Front Panel, Shielded, Side Hinged, 6 U, 84 HP, 2,5 mm, Al, Front Anodized, Rear Conductive
№ в каталоге: 20848-617

Рекомендуемая продукция

Направляющая стандартного типа, 160 мм
Направляющая стандартного типа, поликарбонат, 220 мм, ширина канавки 2 мм, красная
№ в каталоге: 64568-002
Тип принадлежности: направляющая
Направляющая типа «Принадлежность», поликарбонат, 220 мм, ширина канавки 2 мм, красная
№ в каталоге: 64568-006
разделительная панель
Разделительная панель EuropacPRO, высота 6 U, 220 мм
№ в каталоге: 34562-764
дефлектор
Дефлектор без передней панели, высота 6 U, ширина стойки 4 HP, глубина 220 мм
№ в каталоге: 34562-827
Тип принадлежности: направляющая, усиленная
Направляющая типа «Принадлежность», усиленная, поликарбонат, 280 мм, ширина канавки 2 мм, красная
№ в каталоге: 64568-080
направляющая
Guide Rail Accessory Type for Heavy PCBs, Extra Strong, Aluminum, 340 mm, 2 mm Groove Width, Silver
№ в каталоге: 34562-884
узкая телескопическая направляющая для блочного каркаса
Телескопическая направляющая узкая, длина 559 мм
№ в каталоге: 60110-440
c-образный профиль телескопических направляющих
Адаптер С-образного профиля для блочных каркасов, смонтированных в шкафах, 355 мм
№ в каталоге: 24562-456
вентилятор 19 для крепления к блочному каркасу
Соединительный кронштейн, EuropacPRO
№ в каталоге: 21101-954
набор крепежных материалов для монтажа 19
"19"" Assembly Kit M6, Screw, Washer, Nut; 8 pieces"
№ в каталоге: 21100-435

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Неэкранированный блочный каркас для монтажа объединительной платы.

Индивидуальная конфигурация: широкий выбор вариантов по высоте, ширине и глубине; направляющие для самых разных применений; выбор вариантов внутреннего оснащения, принадлежностей и монтажного материала.

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 19" монтажный кронштейн для ЭМС-уплотнителя, (нержавеющая сталь) 2
2 Боковая стенка типа F 2
Передняя горизонтальный рельс (L-KD) 2
Задняя горизонтальная рейка (L‐ST) для монтажа кроссплат с изолирующей полосой 2
Средняя горизонтальная рейка (ST) 1
4 Резьбовая вставка (резьба М2,5), предустановлена в передних и задних горизонтальных рейках 6
5 Изолирующая полоса (предустановлена) 4
6 Монтажный комплект 1
7 Руководство по эксплуатации 1

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink