"EuropacPRO 19"" Subrack Kit for Backplane, Shielded, CompactPCI, 3 U, 235 mm"
- Блочный каркас с боковой стенкой типа F («гибкий») для сменных модулей CompactPCI с высоким усилием вставки и извлечения
- Алюминиевая конструкция
- Задний горизонтальный рельс для монтажа объединительной платы с изолирующей полосой
- Внутренние и внешние размеры соответствуют IEC 60297-3-100, -101, - 102, -103, -104, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10/11
- Возможны дополнительные изменения, например, дополнительные вырезы или отверстия, различные размеры или варианты цвета
- ЭМС экранирующее действие 40 дБ при 1 ГГц, 30 дБ при 2 ГГц, при условии, что передняя часть закрыта экранированными передними панелями, (по VG 95373, часть 15)
- Поставляется в компактной плоской упаковке
- IP 20, в соответствии с требованиями IEC 60529
- Горизонтальный рельс типа H "heavy"
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: блочный каркас
- Высота стойки: 3 U
- Ширина стойки: 84 HP
- Глубина изделия: 235 мм
- Для монтажа: Объединительная плата
- Глубина платы: 160 мм
- ЭМС-экранирование: да
- Тип прокладки ЭМС: текстиль
- Статическая нагрузка: 11 кг
- Ручка входит в комплект поставки: Нет
- Способ монтажа: шкаф
- Соответствует: IEC 60297-3-103; IEEE 1101.10
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
Блочный каркас с ЭМС-экранированием для монтажа объединительной платы, для приложенией CPCI
Индивидуальная конфигурация: широкий выбор вариантов по высоте, ширине и глубине; направляющие для самых разных применений; выбор вариантов внутреннего оснащения, принадлежностей и монтажного материала.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | 19-дюймовый кронштейн для текстильного ЭМС-уплотнителя | 2 | |
2 | Угловой профиль, задний, для текстильного ЭМС-уплотнителя | 2 | |
3 | Боковая стенка типа F | 2 | |
4 | Передний горизонтальный рельс (H-KD) | 1 | |
4a | Передняя горизонтальная рейка IEEE (H-LD) | 1 | |
4b | Задняя горизонтальная рейка (L‐KD) | 2 | |
4c | Задняя горизонтальная рейка (H-ST) с изоляционной полосой для крепления объединительной платы | 2 | |
5 | Рейка с резьбовыми отверстиями (предустановлена) | 6 | |
6 | Изолирующая полоса (предустановлена) | 2 | |
7 | Защитная ЭМС-крышка | 2 | |
8 | ЭМС-уплотнитель (предустановлен) | 1 | |
9 | Задняя панель | 1 | |
10 | Монтажный комплект | 1 | |
11 | Перфорированный пыльник (предустановлен в поз. 4+4a) | 2 | |
12 | Руководство по эксплуатации | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Каталог
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
Отчет об испытаниях
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.