"EuropacPRO 19"" Subrack Kit for Backplane, Wall Mount, Unshielded, 3 U, 205 mm"
- Блочный каркас с боковой панелью типа L («облегченный»)
- Для монтажа объединительной платы
- Внутренние и внешние размеры в соответствии со стандартами IEC 60297-3-101 и IEEE 1101.1
- IP 20, в соответствии с требованиями IEC 60529
- Поставляется в компактной плоской упаковке
- Возможны дополнительные изменения, например, дополнительные вырезы или отверстия, различные размеры или варианты цвета
- Алюминиевая конструкция
- Горизонтальные рельсы типа «облегченные»
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: блочный каркас
- Высота стойки: 3 U
- Ширина стойки: 28 HP
- Глубина изделия: 205 мм
- Для монтажа: Объединительная плата
- Глубина платы: 160 мм
- ЭМС-экранирование: Нет
- Статическая нагрузка: 2,5 кг
- Ручка входит в комплект поставки: Нет
- Способ монтажа: настенный
- Соответствует: IEC 60297-3-103
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
Блочный каркас для монтажа на стене или монтажной панели шкафа, для монтажа объединительной платы без задней крышки.
Вариант исполнения с защитой от электромагнитных помех по запросу.
Индивидуальная конфигурация: широкий выбор вариантов по высоте, ширине и глубине; направляющие для самых разных применений; выбор вариантов внутреннего оснащения, принадлежностей и монтажного материала.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Боковая стенка, 3 U, алюминий, 2 мм со встроенным кронштейном для настенного монтажа | 2 | |
2а | Передняя горизонтальный рельс (L-KD) | 2 | |
2b | Задняя горизонтальная рейка (L-RC) для монтажа объединительной платы | 2 | |
3 | Угловой профиль, задний | 2 | |
4 | Рейка с резьбовыми отверстиями, сталь, оцинкованная | 4 | |
5 | Защитные крышки для вставки в паз горизонтальных рельсов | 2 | |
7 | Комплект крепежных деталей, руководство по эксплуатации | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.