"EuropacPRO 19"" Subrack Kit for Power Distribution Module, Unshielded, 3 U, 84 HP, 115 mm"
- Для монтажа установочных устройств в соответствии с DIN 43880 размером 1-3 с технологией защелкивания, например монтажные гнезда, автоматические выключатели или выключатели остаточного тока. Они могут быть установлены после установки горизонтальных рельсов с кромкой DIN-центрального рельса (35/7,5)
- Модульная рама для размещения, например модулей распределения питания
- Внутренние и внешние размеры в соответствии со стандартами IEC 60297-3-101 и IEEE 1101.1
- Алюминиевые боковые панели
- Горизонтальные рельсы типа «облегченные»
- Соответствует стандарту IEEE 1101.1
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: блочный каркас
- Высота стойки: 3 U
- Ширина стойки: 84 HP
- Глубина изделия: 115 мм
- Для монтажа: модуль распределения питания
- ЭМС-экранирование: Нет
- Статическая нагрузка: 2,5 кг
- Ручка входит в комплект поставки: Нет
- Способ монтажа: шкаф
- Соответствует: IEC 60297-3-103
- Количество в упаковке: 1
- Высота изделия: 132,55 мм
- Материал: алюминий
- Ширина изделия: 482,6 мм
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
Для монтажа установочных устройств в соответствии с DIN 43880 размером 1-3 с технологией защелкивания, например монтажные гнезда, автоматические выключатели или выключатели остаточных токов. Они могут быть установлены после установки горизонтального рельса с кромкой DIN-центрального рельса (35/7,5)
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Боковая стенка, алюминий, 2 мм, пассивированная | 2 | |
2 | Горизонтальный рельс, передний (L-KD), Вертикальные стойки: алюминиевый профиль, анодированная поверхность, поверхности контакта электропроводящие | 2 | |
3 | Резьбовая вставка M 2,5, профиль, сталь, оцинкованная | 2 | |
4 | Комплект заземления | 1 | |
5 | Монтажный комплект | 1 |
РЕСУРСЫ
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.