Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Передняя панель EuropacPRO для 19-дюймового распределительного модуля, высота 3 U, ширина стойки 84 HP

  • Передняя панель с вырезом соответствует DIN 43880 (для модулей распределения питания)
  • высота 3 U, ширина 84 HP
Подробнее

№ в каталоге:

24563-096
Ваша цена:
--
List price (RRP):
Наличие у дистрибьютора

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: передняя панель
  • Обработанные края: нет
  • Высота изделия: 3 U
  • Количество в упаковке: 1

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Принадлежности

Опорная рейка с креплением к DIN 43880 (EuropacPRO)
DIN-рейка EuropacPRO с креплением согласно DIN 43880
№ в каталоге: 24565-100
Комплект EuropacPRO, облегченные, неэкранированная, для модулей распределения питания
Комплект для блочного каркаса EuropacPRO для модуля распределения электропитания, неэкранированный, 3 U, 84 HP, 115 мм
№ в каталоге: 24563-100
Power distribution modules according to DIN 43880
Модули распределения электропитания на DIN-рейке 43880, прерыватель цепи 3 x 16 A
№ в каталоге: 20119-356

Рекомендуемая продукция

Power distribution modules according to DIN 43880
Модули распределения электропитания на DIN-рейке 43880, прерыватель цепи 1 x 16 A
№ в каталоге: 20119-355
Power distribution modules according to DIN 43880
Модули распределения электропитания на DIN-рейке 43880, аварийный выключатель FI, 16 A, 30 мА
№ в каталоге: 20119-354
Power distribution modules according to DIN 43880
Модули распределения электропитания на DIN-рейке 43880, розетка SCHUKO, напряжение 250 В, 16 A
№ в каталоге: 20119-357

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Передняя панель с вырезом соответствует DIN 43880 (для модулей распределения питания).

В комплект поставки включены 2 пластмассовые защитные планки для крышки.

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Передняя панель, алюминий, 2,5 мм, RAL 7035 1
2 Заглушка, пластик, полиэстер, colour similar to RAL 7035; to cover unused module positions (215 mm x 52 mm each) 2
3 Монтажный комплект 1

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружено столкновение») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink