Кронштейн EuropacPRO, 9 U для настенного монтажа
- Позволяет монтировать блочный каркас на стене или на монтажной панели
- Собран вместо 19-дюймового кронштейна или заднего угла на блочном каркасе
- Монтажные отверстия с функцией кодирования отверстия
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Кронштейн
- Линейка изделий: EuropacPRO
- Подходит для: блочные каркасы
- Высота стойки: 9 U
- Количество в упаковке: 1
- Комплектная установка: пара
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
Настенный кронштейн позволяет прикрепить блочный каркас к стенке монтажной панели шкафа.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Левый кронштейн для настенного монтажа, алюминий, 2,5 мм, пассивированная | 1 | |
2 | Правый кронштейн для настенного монтажа, алюминий, 2,5 мм, пассивированная | 1 |
РЕСУРСЫ
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.