Комплект для комбинированного монтажа для шасси, ширина стойки 42:40 HP
- Для стандартных европлат (высотой 100 мм) и для европлат двойной высоты (высотой 233,35 мм)
- Монтажное пространство высотой 6 U разделено на секции: 2 x 3 U, 1 x 6 U
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: комплект крепежных деталей
- Линейка изделий: EuropacPRO
- Тип: комбинированный
- Подходит для: блочные каркасы
- Высота стойки: 6 U
- Ширина шкафа 1: 42 HP
- Ширина шкафа 2: 40 HP
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
Комбинированный монтаж позволяет разделить блочный каркас или корпус высотой 6 U на секции 2 x 3 U и 6 U. Доступны различные варианты.
Передняя панель 6 U, 2 HP для закрытия стойки заказывается отдельно.
Следующие типы направляющих не могут быть использованы: "Принадлежности", "Усиленные Принадлежности" и "Для печатных плат 4,4".
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Передний горизонтальный рельс (H-KD), Вертикальные стойки: алюминиевый профиль, анодирование | 2 | |
2 | Задний горизонтальный рельс (AB), Вертикальные стойки: алюминиевый профиль, анодирование | 2 | |
3 | Рейка с резьбовыми отверстиями, сталь, оцинкованная | 2 | |
4 | Литой опорный элемент, цинк | 2 | |
5 | Передняя панель, частично закрывающая стойку, 2 HP, 6 U, экранирована контактной ЭМС-пружиной из нержавеющей стали | 1 | |
6 | Набор деталей для сборки, включая инструкции | 1 |
РЕСУРСЫ
Каталог
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.