Комплект для ЭМС-экранирования EuropacPRO, объединительная плата крепится к боковой панели, из нержавеющей стали, высота 6 U
- Для создания вертикального контактирования опорная планка стандартным образом крепится к боковой стенке europacPRO (шаг установки по глубине 30 мм)
- При соответствующей конструкции объединительная плата может использоваться как экранирующая задняя стенка блочного каркаса. Для этого необходимо использовать заднюю горизонтальную рейку (типа L-VT или H-VT) для заглубленного монтажа для обеспечения горизонтального контактирования
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: комплект для экранирования
- Линейка изделий: EuropacPRO
- Высота стойки: 6 U
- Количество в упаковке: 1
- Длина: 243,35 мм
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
Вертикальный профиль обеспечивает электромагнитную совместимость боковой панели и объединительной платы. Шаг установки по глубине 30 мм.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | ЭМС‐накладка, Вертикальные стойки: алюминиевый профиль | 2 | |
2 | Контактная ЭМС-пружина, сталь, нержавеющая) | 2 | |
3 | Комплект крепежных деталей, руководство по эксплуатации | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.