Направляющая с кодировкой для CompactPCI / VME64 x, 220 мм, ширина канавки 2,5 мм, серая, 10 шт.
- Пластиковая направляющая с кодированием для CompactPCI/VME64x
- Доступны дополнительные ESD-зажимы для канавки для печатной платы и для центрирующего штифта
- Дополнительные кодировочные штифты предотвращают установку плат в недопустимые слоты
- Направляющие могут быть закреплены на горизонтальных рельсах (алюминиевый профиль) или на панелях толщиной 1,5 мм.
- Температура хранения: от -40 °C до 130 °C
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: направляющая
- Тип: Кодирование
- Подходит для: блочные каркасы; корпуса; шасси
- Глубина платы: 220 мм
- Ширина паза: 2,5
- Материал: пластик; алюминий
- Цвет: Серый; серебристый
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
Пластиковая направляющая с кодированием для систем CompactPCI и VME64x образует надежный интерфейс между механическими компонентами блочного каркаса и подузлами. Дополнительные кодированные штекеры для предотвращения вставки печатных плат в недопустимые слоты. Для более высоких требований в отношении ударных нагрузок и вибрации направляющие могут дополнительно привинчиваться винтами к горизонтальным рельсам или панелям толщиной 1,5 мм. Направляющая может быть дополнительно оснащена зажимом для защиты от электростатического разряда (ESD), который обеспечивает токопроводящий контакт между печатной платой, ручкой и горизонтальной рейкой. Подходит для RatiopacPRO/-AIR, PropacPRO, CompacPRO и EuropacPRO.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Наконечник, полимер ПБТ, UL 94 V‐0 | 2 | |
2 | Средняя секция: алюминиевый профиль, анодирование | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.