Задний уголок EuropacPRO для ЭМС-уплотнителя из нержавеющей стали для боковой панели, высота 4 U
- Для экранирования с задней стороны.
- Если используется универсальный опорный кронштейн, возможность монтажа спереди
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Профиль
- Тип: Задний угол
- Подходит для: блочные каркасы
- Высота стойки: 4 U
- Количество в упаковке: 1
- Комплектная установка: пара
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
Задний угловой профиль EuropacPro для ЭМС-прокладки из нержавеющей стали, изготовленный из алюминиевого экструдированного профиля с бесцветной пассивированной поверхностью. Задний кожух нельзя установить одновременно.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Задний угловой профиль для ЭМС, левый, Вертикальные стойки: алюминиевый профиль | 1 | |
2 | Задний угловой профиль для ЭМС, правый, Вертикальные стойки: алюминиевый профиль | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Каталог
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.