Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Задний уголок EuropacPRO для ЭМС-уплотнителя из нержавеющей стали для боковой панели, высота 3 U

  • Для экранирования с задней стороны.
  • Если используется универсальный опорный кронштейн, возможность монтажа спереди
Подробнее

№ в каталоге:

24561-198
Ваша цена:
--
List price (RRP):
Наличие у дистрибьютора

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: кожух
  • Тип: Задний угол
  • Подходит для: блочные каркасы
  • Высота изделия: 3 U
  • Количество в упаковке: 2

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Принадлежности

EMC shielding (SST), for front panels, 19" bracket/corner profile
Комплект для ЭМС-экранирования из нержавеющей стали для передней панели, высота 3 U, 10 шт.
№ в каталоге: 21101-705

Рекомендуемая продукция

Винт со сферо-цилиндрической головкой Torx
Винт со сферо-цилиндрической головкой, Torx, сталь с цинковым покрытием, M4 × 6 мм, 100 шт.
№ в каталоге: 24560-135
Screws for rugged units, horizontal rail - side panel - cover plate - rear angle
Монтажный набор для компонентов повышенной прочности, квадратная гайка, M4
№ в каталоге: 24560-140
Передняя панель, лицевая поверхность анодированная, задняя сторона пассивированная, неэкранированная, сборка на винтах
Передняя панель, лицевая сторона анодированная, задняя проводящая, неэкранированная, 3 U, 84 HP
№ в каталоге: 30838-123
Передняя панель, лицевая поверхность анодированная, задняя сторона пассивированная, экранированный (SST), сборка на винтах
Передняя панель, модернизированное экранирование, высота 3 U, ширина стойки 84 HP
№ в каталоге: 30846-676
Передняя панель, лицевая поверхность анодированная, тыльная поверхность протравлена, экранируемые (текстиль), петли – снизу
Комплект передней панели, неэкранированный, нижнее крепление на петлях, высота 3 U, ширина стойки 84 HP
№ в каталоге: 20838-273
передняя панель, передний анодированный и задний пассивированный, экранированные (текстиль), боковой шарнир в сборе
Передняя панель, анодированная спереди, проводящая сзади, экранированная, с петлями сбоку, 3 U, 84 HP
№ в каталоге: 20848-611

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Задний угловой профиль EuropacPro для ЭМС-прокладки из нержавеющей стали, изготовленный из алюминиевого экструдированного профиля с бесцветной пассивированной поверхностью. Задний кожух нельзя установить одновременно.

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 ЭМС-экранирование заднего углового профиля, алюминиевый профиль 2

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружено столкновение») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink