Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Horizontal Rail Insulation Strip, 42 HP, PC

  • Для изолированного монтажа объединительных плат или металлических панелей в качестве опор для разъемов
  • Создает стандартизированную монтажную глубину для вставных блоков в блочном каркасе в сочетании с горизонтальными рельсами L-ST и H-ST
Подробнее

№ в каталоге:

24560-842
Ваша цена:
--
List price (RRP):
Наличие у дистрибьютора

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: Изолирующая планка
  • Линейка изделий: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
  • Подходит для: блочные каркасы; корпуса
  • Ширина изделия: 42 HP
  • Материал: поликарбонат
  • Рейтинг воспламеняемости: UL® 94V-0
  • Количество в упаковке: 10
  • Длина: 210,4 мм

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Рекомендуемая продукция

Insulation strip (RatiopacPRO/-air, Propac Pro, CompacPRO, EuropacPRO/-rugged)
Horizontal Rail Insulation Strip, 40 HP, PC
№ в каталоге: 24560-840
Insulation strip (RatiopacPRO/-air, Propac Pro, CompacPRO, EuropacPRO/-rugged)
Horizontal Rail Insulation Strip, 84 HP, PC
№ в каталоге: 24560-884

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Планка обеспечивает изолированный монтаж объединительных плат или металлических панелей в качестве опор для разъемов. Создает стандартизированную монтажную глубину для вставных блоков в блочном каркасе в сочетании с горизонтальными рельсами L-ST и H-ST. Подходит для RatiopacPRO/-AIR, Propac Pro, CompacPRO и EuropacPRO/-Rugged.

Обратите внимание, что поставки доступны в указанных стандартных товарных партиях (товарная партия, например, 5 шт., 10 шт., 50 шт. и т. д.). Другие объемы заказов (например, 2 шт.) могут округляться вверх до следующего возможного размера стандартной товарной партии.

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS
  • EN 45545

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Изолирующая планка, PC UL 94 V-0, цвет серый 10

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружено столкновение») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink