Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

19-дюймовый кронштейн EuropacPRO для прокладки из нержавеющей стали, тип F, высота 9 U

  • 19" кронштейн привинчивается к горизонтальной рейке на боковой стенке
  • Для ЭМС-прокладки из нержавеющей стали
Подробнее

№ в каталоге:

24560-797
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (РРЦ):
--
Цена за шт. без НДС
Наличие у дистрибьютора

Data subject to change without notice

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: Кронштейн
  • Линейка изделий: EuropacPRO
  • Тип: тип F
  • Подходит для: блочные каркасы
  • Высота стойки: 9 U
  • Количество в упаковке: 1
  • Комплектная установка: пара

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Принадлежности

ЭМС-экранирование SST для 19-дюймового кронштейна/углового профиля передних панелей
Front Panel EMC Stainless Steel Shielding Kit, 9 U; 10 pieces
№ в каталоге: 21101-709

Рекомендуемая продукция

24560151.tif image
Винт со сферо-цилиндрической головкой, Torx, сталь с цинковым покрытием, M4 × 6 мм, 100 шт.
№ в каталоге: 24560-135
Квадратная гайка M4
Монтажный набор для компонентов повышенной прочности, квадратная гайка, M4
№ в каталоге: 24560-140
кронштейн 19
19-дюймовый кронштейн EuropacPRO для прокладки из нержавеющей стали, тип F, отверстия для ручки, высота 9 U
№ в каталоге: 24560-798
набор крепежных материалов для монтажа 19
19" Assembly Kit M6, Screw, Washer, Nut; 8 pieces
№ в каталоге: 21100-435
передняя панель
Front Panel, Unshielded, 9 U, 4 HP, 2,5 mm, Al, Front Anodized, Rear Conductive
№ в каталоге: 30847-476
передняя панель
Front Panel, Refrofit Shielding, 9 U, 84 HP, 2,5 mm, Al, Anodized, Untreated Edges
№ в каталоге: 30846-859

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Комплекты 19-дюймовых кронштейнов подходят для боковой панели типа F. Подходят для ЭМС-прокладок из нержавеющей стали и с отверстиями под ручку или без них.

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Левый кронштейн 19 дюйма, Вертикальные стойки: алюминиевый профиль, проводящая сзади, лицевая поверхность анодированная 1
2 Правый кронштейн 19 дюйма, Вертикальные стойки: алюминиевый профиль, проводящая сзади, лицевая поверхность анодированная 1

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink