Фиксатор печатной платы C
- Возможное применение на верхней и нижней горизонтальной рейке
- Также можно использовать без ручки для печатной платы
- Can also be used from Slot position "2"
- Для фиксации печатной платы в блочном каркасе или 19-дюймовом корпусе
- Для EuropacPRO, MultipacPRO, RatiopacPRO, PropacPRO и CompacPRO
- Может использоваться только в сочетании с направляющими типа «Аксессуар»
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Фиксатор для печатных плат
- Количество в упаковке: 10
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
Ручка печатной платы позволяет пользователю извлекать печатную плату без передней панели.
С-ручка для печатной платы заказывается отдельно.
Может использоваться только с направляющей типа «Принадлежность».
Минимальный зазор направляющей: 3 HP.
Не может использоваться с корпусами Propac, Compac или Inpac.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Фиксатор печатной платы, полибутилентерефталат, UL 94 V‐0, цвет красный | 10 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Каталог
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.