Комплект для ЭМС-экранирования EuropacPRO, заглушка крепится к горизонтальным рельсам, из нержавеющей стали, ширина 42 HP, 10 шт.
- Прокладка из нержавеющей стали прикрепляется к горизонтальному рельсу и образует токопроводящую заглушку
- Подходит для всех горизонтальных рельсов
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: комплект для экранирования
- Линейка изделий: EuropacPRO
- Ширина стойки: 42 HP
- Количество в упаковке: 10
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
Прокладка из нержавеющей стали фиксируется на горизонтальном рельсе для обеспечения токопроводящего контакта с крышкой.
При использовании заднего защитного кожуха контактная ЭМС‐пружина создает электропроводящее соединение между горизонтальным рельсом и кожухом.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Коррозионностойкая контактная пружина из нержавеющей стали | 10 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.