Центральный стопорный элемент EuropacPRO, ширина стойки 84 HP
- Может использоваться, если в блочный каркас вставляются печатные платы без передних панелей
- Фиксирующая рейка обеспечивает общую блокировку печатных плат и возможность маркировки печатных плат
- Только для блочных каркасов 84 HP EuropacPRO
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Опорный рельс
- Линейка изделий: EuropacPRO
- Подходит для: блочные каркасы
- Ширина стойки: 84 HP
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
Может устанавливаться на передние и задние горизонтальные рейки, если в блочный каркас вставляются печатные платы без передней панели.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Центральная рейка, алюминий, анодирование, длина 426,0 мм | 1 | |
2 | Этикетка, цвет белый | 1 | |
3 | Прозрачная защитная планка, пластик | 1 | |
4 | Винт с накатанной головкой | 2 | |
5 | Ходовая гайка | 2 | |
6 | Шестигранная гайка M2.5 | 2 | |
7 | Резиновое уплотнение | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Каталог
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.