Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Заглушка EuropacPRO для винтового крепления к боковой панели, ширина 42 HP, 275 мм

  • Для разного позиционирования горизонтальных рельсов, например при использовании печатной платы специального формата
  • Степень перфорации 58 %
  • Возможно использование в комбинации со всеми типами горизонтальных рельс
Подробнее

№ в каталоге:

24560-061
Ваша цена:
--
List price (RRP):
Наличие у дистрибьютора

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: заглушка
  • Линейка изделий: EuropacPRO
  • Тип: с перфорацией
  • Ширина изделия: 42 HP
  • Глубина изделия: 275 мм
  • Количество в упаковке: 2

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Принадлежности

ЭМС-экранирование – нержавеющая сталь, cover plate to horizontal rail (EuropacPRO/-rugged)
Комплект для ЭМС-экранирования EuropacPRO, заглушка крепится к горизонтальным рельсам, из нержавеющей стали, ширина 42 HP, 10 шт.
№ в каталоге: 24560-241

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Защитная крышка используется для электромагнитного экранирования или в качестве механической защиты. Ее можно прикрутить к боковой стенке.

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 кожух, алюминий, 1,0 мм, диаметр отверстия 4,0 мм, хроматированная 2
2 Screw Torx 4 × 6, сталь, оцинкованный 16

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружено столкновение») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink