Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Заглушка EuropacPRO, универсальная, 84 HP, 355 мм

  • Экранирование обеспечивается дополнительными ЭМС-прокладками из нержавеющей стали, между заглушкой и боковой панелью
  • Для переменного позиционирования горизонтальных реек, например, для печатных плат нестандартных форматов
  • Степень перфорации 58 %
  • Возможно использование в комбинации со всеми типами горизонтальных рельсов
Подробнее

№ в каталоге:

24560-054
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (РРЦ):
--
Цена за шт. без НДС
Наличие у дистрибьютора

Data subject to change without notice

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: крышка
  • Линейка изделий: EuropacPRO
  • Тип: Universal
  • Ширина стойки: 84 HP
  • Глубина изделия: 355 мм
  • Количество в упаковке: 1
  • Комплектная установка: пара

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Принадлежности

набор для крепления заглушки
EuropacPRO Cover Plate Locking Kit
№ в каталоге: 24566-007

Рекомендуемая продукция

N01062-TopCoverSubracksRender-EN-24560032
Заглушка EuropacPRO, универсальная, 84 HP, 295 мм
№ в каталоге: 24560-053
N01062-TopCoverSubracksRender-EN-24560079
Заглушка EuropacPRO для винтового крепления к боковой панели, ширина 84 HP, 355 мм
№ в каталоге: 24560-081

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Защитная крышка используется для электромагнитного экранирования или в качестве механической защиты. Крышка может использоваться в случае, если в блочный каркас будут установлены нестандартные платы.

Кроме того, для закрепления крышки на горизонтальном рельсе требуется 4 контактных лент на каждый блочный каркас.

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Профиль, перфорированный алюминий, 0,8 мм, диаметр отверстия 4,0 мм, пассивированная 2
2 Контактная полоса, нержавеющая сталь 6
3 Винты Torx 4 × 6, шлиц Torx, сталь, оцинкованная 16

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink