Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Заглушка EuropacPRO, универсальная, 84 HP, 295 мм

  • Экранирование обеспечивается дополнительными ЭМС-прокладками из нержавеющей стали, между заглушкой и боковой панелью
  • Для переменного позиционирования горизонтальных рельсов, например, для печатных плат нестандартных форматов
  • Степень перфорации 58 %
  • Возможно использование в комбинации со всеми типами горизонтальных рельс
Подробнее

№ в каталоге:

24560-053
Ваша цена:
--
List price (RRP):
Наличие у дистрибьютора

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: заглушка
  • Линейка изделий: EuropacPRO
  • Тип: Universal
  • Ширина изделия: 84 HP
  • Глубина изделия: 295 мм
  • Количество в упаковке: 2

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Рекомендуемая продукция

Крышка, универсальный (EuropacPRO)
Заглушка EuropacPRO, универсальная, 84 HP, 235 мм
№ в каталоге: 24560-052
Cover Plate for bolting to side panel (EuropacPRO)
Заглушка EuropacPRO для винтового крепления к боковой панели, ширина 84 HP, 295 мм
№ в каталоге: 24560-080
Крышка, универсальный (EuropacPRO)
Заглушка EuropacPRO, универсальная, 63 HP, 295 мм
№ в каталоге: 24560-043

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Защитная крышка используется для электромагнитного экранирования или в качестве механической защиты. Крышка может использоваться в случае, если в блочный каркас будут установлены нестандартные платы.

Кроме того, для закрепления крышки на горизонтальной рейке требуется 4 контактных лент на каждый блочный каркас.

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 кожух, Перфорированный алюминий, 0,8 мм, диаметр отверстия 4,0 мм, пассивированная 2
2 Контактная полоса, нержавеющая сталь 4
3 Torx screws 4 × 6, шлиц Torx, сталь, оцинкованный 16

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружено столкновение») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink