"EuropacPRO 19"" Subrack Kit for Backplane, Slide Rail, 6 U, 295 mm"
- Блочный каркас с боковой панелью типа F («гибкий»), 19-дюймовый кронштейн с регулируемой глубиной
- Блочный каркас может использоваться совместно с направляющими рейками
- Задние горизонтальные рейки для монтажа объединительной платы с изоляционной полоской
- Макс. вес устанавливаемого оборудования до 11 кг
- Рейка с резьбовыми отверстиями, предустановленная изоляционная полоска
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: блочный каркас
- Высота стойки: 6 U
- Ширина стойки: 84 HP
- Глубина изделия: 295 мм
- Для монтажа: Объединительная плата
- Глубина платы: 160 мм; 220 мм; 280 мм / 160 мм; 220 мм; 280 мм / 160 мм; 220 мм; 280 мм
- ЭМС-экранирование: Нет
- Тип прокладки ЭМС: нержавеющая сталь
- Статическая нагрузка: 11 кг
- Ручка входит в комплект поставки: Нет
- Способ монтажа: шкаф
- Соответствует: IEC 60297-3-103
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
Неэкранированный блочный каркас для объединительной платы, блочный каркас можно установить на направляющих рейках для закрепления блочного каркаса внутри шкафа.
Альтернативный продукт для старых серий блочных каркасов EuropacLab и Europac.
Индивидуальная конфигурация: широкий выбор вариантов по высоте, ширине и глубине; направляющие для самых разных применений; выбор вариантов внутреннего оснащения, принадлежностей и монтажного материала.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | 19-дюймовый опорный кронштейн, Вертикальные стойки: алюминиевый профиль, для ЭМС-уплотнения (нержавеющая сталь) | 2 | |
2 | Боковая стенка типа F, алюминий, 2 мм | 2 | |
3а | Передняя горизонтальная рейка (L-KD) | 2 | |
3б | Задняя горизонтальная рейка (L-ST) для монтажа объединительной платы | 2 | |
3с | Средняя горизонтальная рейка (ST) | 1 | |
4 | Резьбовая вставка (резьба М2,5), предустановлена в передних и задних горизонтальных рейках | 4 | |
5 | Изолирующая полоса (предустановлена) | 2 | |
6 | Комплект крепежных деталей, руководство по эксплуатации | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Каталог
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.