"EuropacPRO 19"" Subrack Kit for DIN Connector, Slide Rail, 3 U, 235 mm"
- Блочный каркас с боковой стенкой типа F («гибкий»), 19-дюймовый кронштейн с выемкой для сборки направляющих
- Макс. вес устанавливаемого оборудования до 11 кг
- Блочный каркас может использоваться совместно с направляющими рейками
- Горизонтальные рейки, установка сзади, для монтажа разъема (IEC 60603-2 / DIN 41612)
- Резьбовая вставка, предварительно установленная
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: блочный каркас
- Высота стойки: 3 U
- Ширина стойки: 84 HP
- Глубина изделия: 235 мм
- Для монтажа: разъем типа DIN
- Глубина платы: 160 мм; 220 мм / 160 мм; 220 мм
- ЭМС-экранирование: Нет
- Тип прокладки ЭМС: нержавеющая сталь
- Статическая нагрузка: 11 кг
- Ручка входит в комплект поставки: Нет
- Способ монтажа: шкаф
- Соответствует: IEC 60297-3-103
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
Неэкранированный блочный каркас для установки разъема DIN EN 60603-2, блочный каркас можно установить на скользящих направляющих рельсах для поддержки блочного каркаса внутри шкафа.
Индивидуальная конфигурация: широкий выбор вариантов по высоте, ширине и глубине; направляющие для самых разных применений; выбор вариантов внутреннего оснащения, принадлежностей и монтажного материала.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | 19" монтажный кронштейн для ЭМС-уплотнителя, (нержавеющая сталь) | 2 | |
2 | Боковая стенка типа F | 2 | |
3а | Передняя горизонтальная рейка (L-KD) | 2 | |
3б | Задняя горизонтальная рейка (L-MZ) для монтажа разъема | 2 | |
4 | Рейка с резьбовыми отверстиями, спереди (предустановлена) | 2 | |
5 | Монтажный комплект | 1 | |
6 | Руководство по эксплуатации | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Каталог
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.