Набор для подвода воды к RackChiller Rear Door, активное и пассивное охлаждение
- Пара гибких оплеточных шлангов из нержавеющей стали
- Одна сторона каждого шланга с поворотным соединением для предотвращения скручивания во время открытия/закрытия двери
- Поворотные соединения с внутренней резьбой BSPP 1 1/4 дюйма для удобства установки
- Идеально подходит для RackChiller Rear Door и соответствующих принадлежностей
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Шланг
- Линейка изделий: RackChiller
- Тип: Подключение к воде
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
Гибкие оплеточные шланги из нержавеющей стали идеально подходят к RackChiller Rear Door и соответствующим комплектам принадлежностей. Они имеют поворотные соединения с внутренней резьбой BSPP 1 1/4 дюйма на двух концах. Интегрированное поворотное соединение для змеевика охладителя обеспечивает простоту эксплуатации двери.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Гофрированный шланг из нержавеющей стали 2,4 м, нескручиваемое соединение, плоская прокладка с внутренней резьбой G 1 1/4 дюйма (воздушно-водяной теплообменник), накидная гайка, плоская прокладка с внутренней резьбой G 1 1/4 дюйма (регулирующий клапан для оборудования или адаптера), теплоизоляция, цвет черный, пеноматериал FEF (Flexible E | 2 | |
2 | Инструкции по сборке | 1 |
РЕСУРСЫ
Каталог
Техническая спецификация
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.